17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

醸造分析キット 糖化力分別定量

通常単価(税別)
35,566円
税込単価
39,123円
通常出荷日:7日目

【特長】・米麹中の酵素活性を簡単かつ迅速に測定することのできる分析キットです。 ・液状試薬ですので、そ...

詳細を確認

    型番:

    3-362-0743
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    3-362-0743の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-362-0743
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,566円
    ( 39,123円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・米麹中の酵素活性を簡単かつ迅速に測定することのできる分析キットです。
    ・液状試薬ですので、そのまま使用できます。
    ・共存物質の影響を受けないので、試料溶液を透析する必要がありません。
    ・酵素活性を簡単測定
    【商品仕様】
    ・測定対象 グルコアミラーゼ活性 αグルコシダーゼ活性 (分別定量)
    ・構成内容 〔酸化力測定用〕 基質溶液(30mL) 酵素溶液(30mL×2) 反応停止液(120mL) 〔α-グルコシダーゼ活性測定用〕 基質溶液(120mL) 反応停止液(60mL)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    醸造分析キット 糖化力分別定量の型番3-362-0743のページです。 型番3-362-0743に関する仕様情報を記載しております。
    醸造分析キット 糖化力分別定量のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    醸造分析キット 糖化力分別定量
    醸造分析キット
    簡易分析用試験紙 Mquantシリーズ
    水質計用DPR試薬
    MQuant シアン化物 1.10044.0001
    MQuant コバルト 1.10002.0001
    メーカーケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械メルク東京硝子器械
    通常価格35,566円35,566円10,575円 -4,852円 -18,602円10,901円
    通常出荷日7日目7日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    一般汎用試薬カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました