ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】平織りマスキングテープ
通常価格(税別):54円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
色タオルウエス
ミスミ
通常価格(税別):8,255円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリイミドテープ 厚さ0.065mm
通常価格(税別):998円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 ・頑丈なため異物混入の危険性を...
詳細を確認【特長】
・ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。
・頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
・先端まで植毛されたブラシが、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。
【商品仕様】
・タイプ 磁性タイプ・金属検出機対応
・カラー ブルー
・線径 0.5㎜
・毛の長さ 15㎜
・材質 本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル
・耐熱温度 120℃
大きさ 210×13×40㎜ 30g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
竹ヨージ
4.7通常価格(税別):210円~

トラスコ中山
コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)
5通常価格(税別):1,336円

トラスコ中山
機械植竹ブラシ尺一,用途:機械部品の洗浄、接着剤の塗布など
4通常価格(税別):312円~

トラスコ中山
チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア
3.8通常価格(税別):3,736円~

H&H
ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3
5通常価格(税別):190円~

トラスコ中山
木柄真鍮ブラシ
4.7通常価格(税別):470円~

トラスコ中山
チャンネルブラシ“A型”
4.5通常価格(税別):637円~

SK-11
竹ブラシ ミニ 真鍮 No.128
4通常価格(税別):586円

トラスコ中山
コンデンサーブラシ シングル巻(豚毛)
2通常価格(税別):655円~