ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    ユーティリティブラシ 55065-WH

    通常単価(税別)
    864
    税込単価
    950
    通常出荷日:18日目

    【特長】・ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 ・頑丈なため異物混入の危険性を...

    詳細を確認
    • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
      メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
      本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    3-329-0990
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-329-0990の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-329-0990
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    864
    ( 950 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。
    ・頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
    ・先端まで植毛されたブラシが、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。
    【商品仕様】
    ・タイプ ノーマルタイプ
    ・カラー ホワイト
    ・線径 0.4㎜
    ・毛の長さ 15㎜
    ・材質 本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル
    ・耐熱温度 120℃
    ・大きさ 210×13×40㎜ 30g

    ご注意

    • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
      メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
      本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユーティリティブラシ 55065-WHの型番3-329-0990のページです。 型番3-329-0990に関する仕様情報を記載しております。
    ユーティリティブラシ 55065-WHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユーティリティブラシ 55065-WH
    チャンネルブラシ
    ワイヤーブラシ(ステンレス/ワイヤー/ナイロン)
    ハンドブラシ“チャンネルブラシ6D3型”
    ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U3型”
    ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U2型”
    メーカーケニスコーワアストロプロダクツ(ワールドツール)トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格864598 -558 -3,140 -2,850 -1,800 -
    通常出荷日18日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト