ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ニューハンドブラシ 55137-RE

ニューハンドブラシ 55137-RE 3-329-951
通常単価(税別)
1,481円
税込単価
1,629円
通常出荷日:19日目

【特長】・ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 ・頑丈なため異物混入の危険性を...

詳細を確認

型番:

3-329-951
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-329-951の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-329-951
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,481円
( 1,629円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。
・頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
・繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
【商品仕様】
・タイプ ノーマルタイプ
・毛種 ソフト
・カラー レッド
・線径 0.2㎜
・毛の長さ 17㎜
・材質 本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル
・耐熱温度 120℃
・大きさ 120×45×40㎜
・重量 100g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューハンドブラシ 55137-REの型番3-329-951のページです。 型番3-329-951に関する仕様情報を記載しております。
ニューハンドブラシ 55137-REのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューハンドブラシ 55137-RE
ニューハンドブラシ 55131-WH
MPFブラシ(MPフーズ) LH40-05-RE
化繊コートブラシ
バーキュートプラス ボードブラシ
225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/曲/20本)
メーカーケニスケニスケニスYATSUYAバーテックエスコ
通常価格1,481円1,466円7,459円17,674円 -2,577円 -8,936円
通常出荷日19日目18日目6日目5日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました