ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
エスコ AC・DC5-1000V 検電器 |
【特長】
・標準的な90㎜のシャーレが使用可能で、経済的なエアーサンプラーです。
【商品仕様】
・吸引速度 100L/分
・吸引量 1~1000L(自由設定)
・大きさ 148×179㎜ 1.75㎏
・電源 内蔵充電池(付属)


スリーエムジャパン
ペトリフィルム培地
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ルミテスターSmart(スマート)
0通常価格(税別):109,385円

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~