17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空中浮遊菌測定器 MAS-100 Eco

通常単価(税別)
813,165円
税込単価
894,482円
通常出荷日:25日目

【特長】・標準的な90㎜のシャーレが使用可能で、経済的なエアーサンプラーです。【商品仕様】・吸引速度 ...

詳細を確認

    型番:

    3-362-0640
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-362-0640の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-362-0640
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    813,165円
    ( 894,482円 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・標準的な90㎜のシャーレが使用可能で、経済的なエアーサンプラーです。
    【商品仕様】
    ・吸引速度 100L/分
    ・吸引量 1~1000L(自由設定)
    ・大きさ 110×180㎜ 1.4㎏
    ・電源 内蔵充電池(付属)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    空中浮遊菌測定器 MAS-100 Ecoの型番3-362-0640のページです。 型番3-362-0640に関する仕様情報を記載しております。
    空中浮遊菌測定器 MAS-100 Ecoのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    空中浮遊菌測定器 MAS-100 Eco
    空中浮遊菌測定器 MAS-100VF
    空中菌(カビ)サンプラー
    レジオネラ属菌自主検査キット本体
    ルミテスター C-110用試薬 ルシフェール AT100
    ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)
    メーカーケニスケニスケニスアズワンケニスアズワン
    通常価格813,165円1,102,785円203,947円115,147円51,585円13,821円
    通常出荷日25日目25日目9日目1日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました