ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ペトリディッシュ(47㎜φフィルタ用) PD20047S0【150個入り】

    通常単価(税別)
    21,407円
    税込単価
    23,548円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・メンブレンフィルタ法でよく用いられる47㎜φのフィルタに対応した滅菌済ペトリディッシュです。...

    詳細を確認

    型番:

    3-362-0842
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (150個入り)

    3-362-0842の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-362-0842
    最小発注数量
    1パック

    150個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,407円
    ( 23,548円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メンブレンフィルタ法でよく用いられる47㎜φのフィルタに対応した滅菌済ペトリディッシュです。
    【商品仕様】
    ・吸収パッド ○
    ・入数 150枚
    ・材質 ディッシュ/PS 吸収パッド/純粋セルロース

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペトリディッシュ(47㎜φフィルタ用) PD20047S0の型番3-362-0842のページです。 型番3-362-0842に関する仕様情報を記載しております。
    ペトリディッシュ(47㎜φフィルタ用) PD20047S0のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペトリディッシュ(47㎜φフィルタ用) PD20047S0
    ペトリディッシュ(47㎜φフィルタ用) PD2004700
    減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-47-TF
    マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット) MRCF0R100
    マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット) MRCF0R100ET
    減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-25
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格21,407円15,396円72,511円80,653円40,388円26,825円
    通常出荷日5日目5日目8日目5日目5日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました