ファクトリーサプライ用品技術窓口

拭き取り検査キット【300~400個入り】

通常単価(税別)
42,830円~54,959円
税込単価
47,113円~60,455円
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます・ピペットを...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 大腸菌判定には別途ブラックライト(366nm)が必要です。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 品番

    • 滅菌方法

    • サイズ(ボトル)(mm)

    • 材質

    • 綿棒の長さ(mm)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    品番

    滅菌方法

    サイズ(ボトル)

    (mm)

    材質

    綿棒の長さ

    (mm)

    備考

    内容量

    最小発注数量
    希釈水
    ST-25MRD
    γ線滅菌済
    21.9Φ×93.6
    ボトル:PE/拭き取り部(綿):レーヨン/キャップ:PP/綿棒:PP(ST-26-PBS・ST-26-100のみPP・PC)
    95(ST-26-PBS・ST-26-100のみ伸長時155)
    内容液:0.1%ペプトン加 生理食塩水
    400個セット
    1パック

    400個入り

    希釈水
    ST-25BPW
    γ線滅菌済
    21.9Φ×93.6
    ボトル:PE/拭き取り部(綿):レーヨン/キャップ:PP/綿棒:PP(ST-26-PBS・ST-26-100のみPP・PC)
    95(ST-26-PBS・ST-26-100のみ伸長時155)
    内容液:緩衝ペプトン水
    400個セット
    1パック

    400個入り

    希釈水
    ST-25-PBS
    γ線滅菌済
    21.9Φ×93.6
    ボトル:PE/拭き取り部(綿):レーヨン/キャップ:PP/綿棒:PP(ST-26-PBS・ST-26-100のみPP・PC)
    95(ST-26-PBS・ST-26-100のみ伸長時155)
    内容液:りん酸緩衝 生理食塩水 10mL/本
    400個セット
    1パック

    400個入り

    培地
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    300個セット
    1パック

    300個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,959円
    ( 60,455円 )
    7日目
    54,959円
    ( 60,455円 )
    8日目
    50,080円
    ( 55,088円 )
    7日目
    42,830円
    ( 47,113円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます
    ・ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます
    ・これ1本で培地に塗布可能
    ・型番:3-318-0374は拭き取り検査キットST-25・ST-26用の専用X-GUL・MUG培地で、容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 大腸菌判定には別途ブラックライト(366nm)が必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    拭き取り検査キットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    拭き取り検査キット
    レジオネラ属菌自主検査キット本体
    簡易異物検査ツール
    汚染度チェック用キット
    サニ太くん(R)
    空中菌(カビ)サンプラー
    メーカーケニスアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
    通常価格42,830円-115,162円11,337円 -18,209円18,196円 -203,947円
    通常出荷日7日目〜1日目19日目〜1日目1日目〜9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト