ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
【特長】
・内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。
・容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
【商品仕様】
・タイプ 汎用タイプ
・容量 2.0L
・蒸発損失量 0.154L/日
・保持/再充填日数 13日/8日
・高さ 392㎜
・外径 160㎜φ
・口径 50.8㎜φ
・空重量 2.0㎏
・キャニスター数量 1本
・ストロー収納本数 0.25mL/190本 0.5mL/100本
・アンプル収納本数 ー
・付属 カバージャケット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーモス
ステンレスデュワー瓶
0通常価格(税別):3,831円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~