17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-337-0234
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

3-337-0234の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-337-0234
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,539円
( 22,593円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブをより効率良く冷却するためのアルミ製ブロックです。
【商品仕様】
・架数 1.5mL×40 (8×5列)
・大きさ 115×80×27㎜
・材質 アルミニウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミブロック D081の型番3-337-0234のページです。 型番3-337-0234に関する仕様情報を記載しております。
アルミブロック D081のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミブロック D081
アルミブロック D072
アルミブロック D091
サンワ 試験管かご 丸形 SS300×300
PTFEチューブラック
三商 ステンレス遠沈管立 SS45-12 2×6 棚高80㎜
メーカーケニスケニスケニス三商サンプラテック三商
通常価格20,539円18,323円20,539円17,783円21,082円6,005円
通常出荷日11日目4日目11日目2日目5日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました