ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-337-0272
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3-337-0272の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-337-0272
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,181円
( 1,299円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。
・4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
【商品仕様】
・容量 50mL
・色 緑
・架数 0.5mL(8㎜φ):13穴 1.5mL(12㎜φ):26+6+8穴 15mL(17㎜φ):6穴 50mL(30㎜φ):5+2穴
・材質 PP
・大きさ 100×95×50㎜

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結フリッパー 50G(緑)の型番3-337-0272のページです。 型番3-337-0272に関する仕様情報を記載しております。
連結フリッパー 50G(緑)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結フリッパー 50G(緑)
連結フリッパー 50R(赤)
バイアルビン立 SS27-50B
遠沈管用折りたたみラック
PTFEチューブラック
三商 ステンレス遠沈管立 SS45-12 2×6 棚高80㎜
メーカーケニスケニス三和化研工業アズワンサンプラテック三商
通常価格1,181円1,157円9,750円9,235円21,082円6,005円
通常出荷日4日目4日目3日目4日目5日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました