17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

連結フリッパー 50G(緑)
ケニス
連結フリッパー 50R(赤)
ケニス
PTFEチューブラック
サンプラテック

キューブラック(5個セット)

通常単価(税別)
14,550
税込単価
16,005
通常出荷日:4日目

【特長】・ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒...

詳細を確認

    型番:

    3-337-0430
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-337-0430の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0430
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,550
    ( 16,005 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。
    ・1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。
    ・ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。
    ・オートクレーブ滅菌が可能です。
    【商品仕様】
    ・色 青/緑/ピンク/黄/橙
    ・材質 PP
    ・架数 1.5・2mL×16 (12φ×75㎜)×12 15mL×10 50mL×4
    ・入数 5個
    ・滅菌 オートクレーブ可能

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キューブラック(5個セット)の型番3-337-0430のページです。 型番3-337-0430に関する仕様情報を記載しております。
    キューブラック(5個セット)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キューブラック(5個セット)
    PTFEチューブラック
    磁気ビーズ分離ラック
    ステンレス試験管立 エコノミータイプ
    ビオラモPCRプレート(セミスカート) VPSC-96-2
    アルミブロック D091
    メーカーケニスサンプラテックアズワンアズワンアズワンケニス
    通常価格14,55020,21875,008 -2,853 -26,10032,980
    通常出荷日4日目5日目1日目1日目〜1日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト