ファクトリーサプライ用品技術窓口
ロブテックス
カメラねじ変換アダプター CNAM6
ロブテックス
通常価格(税別):2,048円~
通常出荷日:4日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
デジタル角度計レベルニック DP-180
新潟精機(SK)
通常価格(税別):74,881円~
通常出荷日:2日目
ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
通常価格(税別):18,581円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 0級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,400円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
通常価格(税別):26,852円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形デジタル微差圧計 GC30
長野計器
通常価格(税別):39,875円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
指針1回転未満ダイヤルゲージ
尾崎製作所
通常価格(税別):6,328円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm
尾崎製作所
通常価格(税別):11,017円~
通常出荷日:3日目
尾崎製作所
小形ダイヤルゲージ(測定範囲1~5mm)
尾崎製作所
通常価格(税別):7,295円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):51,993円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):4,911円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,194円~