ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファルコン セルカルチャープレート 3077【50個入り】

通常単価(税別)
25,565円
税込単価
28,122円
通常出荷日:7日目

【特長】・ガスプラズマ表面処理により、細胞の均一な増殖が可能です。【商品仕様】・タイプ U底 フタ付 ...

詳細を確認

    型番:

    3-362-0054
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (50個入り)

    3-362-0054の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-362-0054
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,565円
    ( 28,122円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガスプラズマ表面処理により、細胞の均一な増殖が可能です。
    【商品仕様】
    ・タイプ U底 フタ付
    ・入数 50枚
    ・包装 1枚毎
    ・滅菌 ガンマ線照射済
    ・材質 ポリスチレン
    ・ウェル数 96
    ・培養面積 0.32㎝2
    ・液容量 0.3mL

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ファルコン セルカルチャープレート 3077の型番3-362-0054のページです。 型番3-362-0054に関する仕様情報を記載しております。
    ファルコン セルカルチャープレート 3077のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ファルコン セルカルチャープレート 3077
    ファルコン セルカルチャープレート 3075
    ファルコン セルカルチャープレート 3046
    ファルコン セルカルチャープレート 3047
    ファルコン ディッシュ
    ファルコン プレート 96ウェル
    メーカーケニスケニスケニスケニス三商三商
    通常価格25,565円24,156円24,073円30,962円36,114円 -24,156円 -
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目19日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました