ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-317-0575
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-317-0575の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-317-0575
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,613円
( 17,174円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線によって発光する定規です。
・ゲル染色や切り出し操作に使用
【商品仕様】
・規格 目盛り:250㎜

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲル・ルーラーの型番3-317-0575のページです。 型番3-317-0575に関する仕様情報を記載しております。
ゲル・ルーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲル・ルーラー
ゲル撮影装置B-box DS-430/DS-450(デジカメ付)
東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済
ナノセップ 30K 100入
ワットマン 3030-917 3MMChr 46×57㎝
ウルトラフリーMC UFC30LG00
メーカーケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械
通常価格15,613円239,726円 -30,278円52,419円59,621円60,952円
通常出荷日6日目11日目6日目8日目2日目16日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました