17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid-2Plus

通常単価(税別)
53,264円
税込単価
58,590円
通常出荷日:7日目

【特長】・使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザイン...

詳細を確認

    型番:

    3-317-0553
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-317-0553
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,264円
    ( 58,590円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
    ・アガロースゲル電気泳動の定番!
    【商品仕様】
    ・泳動サンプル数 6~17サンプル/1回
    ・出力電圧 DC50/100V
    ・大きさ 電源部:43×109×52㎜ 泳動槽:133×120.6×47.5㎜
    ・電源 AC100~110V 50/60Hz
    ・付属 ゲルメーカー台×1台 240×126×17.5㎜ コーム×2本(上側)8/17ウェル×4㎜幅 (下側)6/12ウェル×6㎜幅 ゲルトレー大×2枚 109×60㎜ ゲルトレー小×4枚 55×60㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid-2Plusの型番3-317-0553のページです。 型番3-317-0553に関する仕様情報を記載しております。
    水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid-2Plusのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid-2Plus
    サブマリン型電気泳動装置 Mupid-exU
    水平型電気泳動装置 CMシリーズ
    アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm
    東京硝子 ウルトラフィルターユニット USY 24個
    メーカーケニス三商ケニスアズワン東京硝子器械
    通常価格53,264円77,902円32,537円 -72,407円15,906円
    通常出荷日7日目7日目14日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気泳動装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト