ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

イトーマイクロシリンジ用交換針 XX-MSA【5個入り】

イトーマイクロシリンジ用交換針 XX-MSA 3-772-0290
通常単価(税別)
7,740
税込単価
8,514
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・型 A型 ・形状 鋭角針太 ・針外径 0.52㎜ ・針内径 0.18㎜ ・針長 50㎜ ...

詳細を確認

型番:

3-772-0290
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

3-772-0290の仕様・寸法情報

商品タイプ
詳細タイプ
A型
針の長さ×(針外径×針内径)(mm)
50×0.52×0.18
針形状
鋭角針太
内容量
5本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-772-0290

内容量

最小発注数量
5本
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,740
( 8,514 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型 A型
・形状 鋭角針太
・針外径 0.52㎜
・針内径 0.18㎜
・針長 50㎜
・入数 5本

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イトーマイクロシリンジ用交換針 XX-MSAの型番3-772-0290のページです。 型番3-772-0290に関する仕様情報を記載しております。
イトーマイクロシリンジ用交換針 XX-MSAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イトーマイクロシリンジ用交換針 XX-MSA
イトーマイクロシリンジ MS-N50
ハミルトンシリンジ 75N
VICI PSシリンジ(A-2型)
イトー マイクロシリンジ 固定針型
イトー マイクロシリンジ 互換針型
メーカーケニスケニスケニスケニス三商三商
通常価格7,74015,61314,06319,902 -27,058 -18,334 -
通常出荷日10日目9日目5日目7日目2日目2日目
商品タイプマイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジその他マイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジ
詳細タイプA型互換針タイプ固定針タイプVICI PSシリンジ(A-2型)--
針の長さ×(針外径×針内径)(mm)50×0.52×0.185051---
針形状鋭角針太-----
内容量5本--1本--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました