ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L |
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
|
アズワン 手動式ペールポンプ |
【特長】
・CTFEハブ付交換針に適した着脱自由な針なしタイプです。
・気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジ
【商品仕様】
・タイプ ルアーチップタイプ
・容量 100μL
・推奨ニードル KF-722s

武蔵エンジニアリング
クリアシリンジ PSYシリーズ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

翼工業
白硬注射筒 浣腸器 200ml~1000ml
0通常価格(税別):59,172円

ケニス
ピペットスタンド ミニタイプ
0通常価格(税別):10,832円

トラスコ中山
ブック式pH試験紙
0通常価格(税別):218円

アズワン
SPCフィルターホルダー 47 SUS
0通常価格(税別):43,609円

アドバンテック東洋
アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm
0通常価格(税別):15,564円~

アサダ
アサダ Ph試験紙
0通常価格(税別):4,234円

メルク
マイレクス SLFG05010
0通常価格(税別):20,706円

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):3,721円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~