ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
アズワン ポリイミドフィルム カプトン(R) |
|
アズワン ゼテックスプラス 31000-3040ZP |
|
アズワン ガラスクロス粘着テープ 540S |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性ふっ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。
・薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。
・プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
・酸・有機溶剤・アルカリ等の耐薬性能に優れています
【商品仕様】
・容量 200~1000μL
・精度 ±0.5~1.5%
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ブック式pH試験紙
0通常価格(税別):218円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~