17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P100L

通常単価(税別)
60,272円
税込単価
66,299円
通常出荷日:6日目

【特長】・長時間のピペッティング作業を快適に行えるよう、本体を軽量化するとともに、ストロークを軽くした...

詳細を確認

    型番:

    3-319-0103
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-319-0103の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-319-0103
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    60,272円
    ( 66,299円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長時間のピペッティング作業を快適に行えるよう、本体を軽量化するとともに、ストロークを軽くしたモデルです。
    ・チップイジェクターボタンは位置調整が可能で、左利き・右利きともに使いやすいデザインです。
    ・ストロークが驚きの軽さに
    【商品仕様】
    ・容量 10~100μL
    ・最小目盛 0.2μL

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P100Lの型番3-319-0103のページです。 型番3-319-0103に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P100Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P100L
    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P2L
    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P200L
    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P10L
    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P20L
    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P1000L
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格60,272円60,272円60,272円60,272円60,272円60,272円
    通常出荷日6日目6日目6日目4日目4日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました