ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケニス ロータリーエバポレーター N-1300V-W

通常単価(税別)
337,102円
税込単価
370,812円
通常出荷日:11日目

【特長】・ジャッキは無段階で調節することができ、試料容器のサイズや形状に合わせて任意の位置で固定ができ...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、圧力コントロールと同時にエバポレーターの回転やバス温度などの連動が可能になります。

    型番:

    3-332-0214
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-332-0214の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-332-0214
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    337,102円
    ( 370,812円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ジャッキは無段階で調節することができ、試料容器のサイズや形状に合わせて任意の位置で固定ができるので、トラップ球を使用する際にも操作しやすくなっています。
    ・粉体、固形物などの乾燥・濃縮に適した自動反転機能を搭載。
    ・凝縮液の液溜りを防止する新しくなった液溜り防止構造を装備。
    ・縦型二重蛇管:少量から大容量フラスコまで対応。
    【商品仕様】
    ・冷却器タイプ V型
    ・バスタイプ 水専用バス付
    ・性能/回転速度範囲 10~310rpm
    ・性能/蒸発能力 最大23mL/分(水の蒸発量)
    ・性能/ジャッキ機能 手動バランス式(ジャッキストローク180㎜ 無段階調節)
    ・バス仕様/バス温度範囲 室温+5~90℃(水専用) ±1℃
    ・バス仕様/ヒーター 1.05kW
    ・バス仕様/バス内寸 220φ×120㎜ 約4.3L
    ・電源 AC100V 50/60Hz

    ご注意

    • ●※真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、圧力コントロールと同時にエバポレーターの回転やバス温度などの連動が可能になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケニス ロータリーエバポレーター N-1300V-Wの型番3-332-0214のページです。 型番3-332-0214に関する仕様情報を記載しております。
    ケニス ロータリーエバポレーター N-1300V-Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケニス ロータリーエバポレーター N-1300V-W
    ロータリーエバポレーター
    ロータリーエバポレーター用ベーパーダクト
    RV 10.4 ドライアイスコンデンサー
    RE用真空シール 2組 142610
    試験管アダプタ(エバポレーター用) 69120
    メーカーケニス東京理化器械柴田科学アズワン東京理化器械ケニス
    通常価格337,102円216,372円 -80,843円222,736円 -16,352円36,746円
    通常出荷日11日目11日目〜8日目45日目9日目49日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エバポレーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました