17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVランプ

通常単価(税別)
202,532円
税込単価
222,785円
通常出荷日:11日目

【特長】・2波長(254nm/366nm)切り替えタイプのUVランプです。 ・10分自動OFF機能を搭...

詳細を確認

    型番:

    3-315-0807
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-315-0807の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-315-0807
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    202,532円
    ( 222,785円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2波長(254nm/366nm)切り替えタイプのUVランプです。
    ・10分自動OFF機能を搭載しています。
    【商品仕様】
    ・ランプ 254/366nm
    ・電源 AC100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    UVランプの型番3-315-0807のページです。 型番3-315-0807に関する仕様情報を記載しております。
    UVランプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    UVランプ
    カマグ UVランプ
    オートドライグローブボックス
    パソリナグローブボックス
    グローブボックス(パスボックス付)
    無菌ボックス M-20
    メーカーケニスカマグ社アズワンアズワンアズワンコクゴ
    通常価格202,532円246,281円490,215円110,240円149,066円 -211,103円
    通常出荷日11日目1日目35日目1日目7日目〜15日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました