17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セルロースTLCプレート 105565【25個入り】

通常単価(税別)
49,966円
税込単価
54,963円
通常出荷日:25日目

【特長】・アミノ酸や糖・脂質などの親水性物質の分離・精製に適したTLCプレートです。 ・必要な大きさに...

詳細を確認

    型番:

    3-315-0341
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (25個入り)

    3-315-0341の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-315-0341
    最小発注数量
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,966円
    ( 54,963円 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アミノ酸や糖・脂質などの親水性物質の分離・精製に適したTLCプレートです。
    ・必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
    ・高極性化合物の分離に
    【商品仕様】
    ・プレート材質 プラスチック
    ・大きさ 200×200㎜
    ・蛍光 ○
    ・入数 25枚
    ・固定層 セルロース
    ・膜厚 90μm
    ・蛍光指示薬(105565のみ) 254または366nmで青色の蛍光

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セルロースTLCプレート 105565の型番3-315-0341のページです。 型番3-315-0341に関する仕様情報を記載しております。
    セルロースTLCプレート 105565のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セルロースTLCプレート 105565
    プロテオセーブ SS 96Fプレート
    ユニプレート用フタ 透明ポリスチレン製
    分取用PLCプレート 5717
    ユニプレート 96穴 2mL 半透明
    TLC展開槽 標準フタ付/ノンスリップフタ付
    メーカーケニス東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパンケニスGEヘルスケア・ジャパン三商
    通常価格49,966円58,749円32,956円71,654円56,623円106,566円 -
    通常出荷日25日目6日目17日目5日目6日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました