17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メンブレンフィルタユニット 157-0045

通常単価(税別)
25,006円
税込単価
27,507円
通常出荷日:6日目

【特長】・サンプル保護とろ過効率を向上させることができるメンブレンフィルタユニットです。 ・低タンパク...

詳細を確認

    型番:

    3-771-0229
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-771-0229の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-771-0229
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,006円
    ( 27,507円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サンプル保護とろ過効率を向上させることができるメンブレンフィルタユニットです。
    ・低タンパク吸着性に優れ、標準的な膜よりも溶出物が少なくなっています。
    ・水溶液の前処理、滅菌ろ過に
    【商品仕様】
    ・フィルタ材質 セルロースアセテート(SFCA)
    ・容量 250mL
    ・孔径 0.45μm
    ・直径 50㎜
    ・入数 12個
    ・滅菌処理 γ線滅菌済

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メンブレンフィルタユニット 157-0045の型番3-771-0229のページです。 型番3-771-0229に関する仕様情報を記載しております。
    メンブレンフィルタユニット 157-0045のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メンブレンフィルタユニット 157-0045
    メンブレンフィルター 滅菌済 MFシリーズ
    ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μm
    ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN
    アドバンテック東洋 ディスポメンブレンフィルター 13HP045AN05JS
    径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 450シリーズ
    メーカーケニスアズワン東京硝子器械アドバンテック東洋アドバンテック東洋アズワン
    通常価格25,006円10,107円 -15,487円 -15,566円67,032円78,818円 -
    通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました