ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミドリ安全
オーバーグラス型保護メガネ X-9302
ミドリ安全
通常価格(税別):4,844円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
コクゴ
フッ素ゴム栓
コクゴ
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:7日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
日東電工
No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)
通常価格(税別):73円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~
橋本クロス
エアーフィルターII (オイルミスト専用フィルター)(難燃タイプ)
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:2日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。
・ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
【商品仕様】
・フィルタ寸法 47㎜φ
・プレフィルタ寸法 41㎜φ
・ファネル容量 300mL
・ろ液受フラスコ容量 ー
・大きさ 75φ×185㎜
・最高使用温度 80℃(オートクレーブ可)
・付属チューブコネクター外径 11.5㎜
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ブック式pH試験紙
0通常価格(税別):218円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~