17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VS02H01 3-361-0551

ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VS02H01【25個入り】

通常単価(税別)
36,389円
税込単価
40,028円
通常出荷日:19日目

【特長】・超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ...

詳細を確認

    型番:

    3-361-0551
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (25個入り)

    3-361-0551の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-361-0551
    最小発注数量
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,389円
    ( 40,028円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
    ・超高速遠心対応のろ過ユニット
    【商品仕様】
    ・分画分子量 10000
    ・サンプル容量 3mL
    ・膜材質 ハイドロザルト
    ・入数 25個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VS02H01の型番3-361-0551のページです。 型番3-361-0551に関する仕様情報を記載しております。
    ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VS02H01のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VS02H01
    ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VSシリーズ
    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC810024
    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC801024
    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC5010BK
    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 4mL UFCシリーズ
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格36,389円20,106円 -43,683円43,683円274,421円43,683円 -
    通常出荷日19日目9日目5日目4日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました