ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) PTFE030022【100個入り】

MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) PTFE030022 3-314-0550
通常単価(税別)
12,308円
税込単価
13,539円
通常出荷日:8日目

【特長】・コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。【商品仕様】・タイプ 疎水性PTFEメンブ...

詳細を確認

型番:

3-314-0550
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

3-314-0550の仕様・寸法情報

商品タイプ
シリンジフィルター
孔径(μm)
0.22
詳細タイプ
疎水性PTFEメンブレン
直径(mm)
30
接続形状
入口側:ルアーロック/出口側:ルアースリップ
ハウジング材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
100個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-314-0550

内容量

最小発注数量
100個
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,308円
( 13,539円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。
【商品仕様】
・タイプ 疎水性PTFEメンブレン
・孔径 0.22μm
・直径 30㎜φ
・入数 100個
・ハウジング材質 PP
・接続形状 入口側/ルアーロック 出口側/ルアースリップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) PTFE030022の型番3-314-0550のページです。 型番3-314-0550に関する仕様情報を記載しております。
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) PTFE030022のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) PTFE030022
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) 0.45μm
滅菌マイレクス SLSVJ25LS
シリンジフィルター(CA) 033022SO-SFCA・033045SO-SFCA
PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm
メーカーケニスケニスケニスメルクアズワン東京硝子器械
通常価格12,308円11,255円25,718円 -29,274円19,831円14,636円 -
通常出荷日8日目4日目7日目6日目1日目6日目
商品タイプシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターフィルターホルダー・濾過ユニットシリンジフィルター
孔径(μm)0.2250.455-0.22
詳細タイプ疎水性PTFEメンブレンナイロンメンブレン(水・溶剤両用)N 非水系---
直径(mm)3025----
接続形状入口側:ルアーロック/出口側:ルアースリップ入口側:ルアーロック/出口側:ルアースリップ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました