ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フィルタユニット(ディスミック) 28CP020AN【50個入り】

フィルタユニット(ディスミック) 28CP020AN 3-361-0504
通常単価(税別)
15,562
税込単価
17,118
通常出荷日:9日目

【特長】・少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディ...

詳細を確認

型番:

3-361-0504
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

3-361-0504の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルターホルダー・濾過ユニット
孔径(μm)
0.2
直径(mm)
28
滅菌処理
未滅菌
ハウジング材質
PP(ポリプロピレン)
フィルター材質
セルロースアセテート
内容量
50個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-361-0504

内容量

最小発注数量
50個
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,562
( 17,118 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。
・入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。
・ハウジングがPP製で、アルコール系液体のろ過にも使用できます。
・加圧・減圧ろ過に対応
【商品仕様】
・孔径 0.20μm
・直径 28㎜φ
・滅菌 未滅菌
・フィルタ材質 セルロースアセテート
・ハウジング材質 ポリプロピレン
・溶液系 水系
・入数 50個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルタユニット(ディスミック) 28CP020ANの型番3-361-0504のページです。 型番3-361-0504に関する仕様情報を記載しております。
フィルタユニット(ディスミック) 28CP020ANのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルタユニット(ディスミック) 28CP020AN
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC803024
減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-47
3-ピースフィルターファネル
フィルターシステム
微量透析キット XpressMicroDialyzer
メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワンアズワン
通常価格15,56243,68338,04653,514 -20,718 -9,087 -
通常出荷日9日目5日目4日目8日目4日目〜1日目
商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット
孔径(μm)0.2-----
直径(mm)28-----
滅菌処理未滅菌-----
ハウジング材質PP(ポリプロピレン)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました