17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイレクス50 SLFA05000/SLFA05010【100個入り】

通常単価(税別)
209,368円
税込単価
230,305円
通常出荷日:5日目

気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。

  • 商品タイプ
    抽出器・濾過フィルター
  • 孔径 (μm)
    1
  • 滅菌処理
    非滅菌(オートクレーブ可能)
  • ハウジング材質
    ポリプロピレン
  • 形状
    S
  • フィルター材質
    疎水性PTFE

型番:

3-319-0648
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

3-319-0648の仕様・寸法情報

商品タイプ
抽出器・濾過フィルター
孔径(μm)
1
型番
SLFA05000
滅菌処理
非滅菌(オートクレーブ可能)
ハウジング材質
ポリプロピレン
形状
S
フィルター材質
疎水性PTFE
内容量
100個

絞り込み条件

  • 型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-319-0648

型番

内容量

最小発注数量
SLFA05000
100個
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209,368円
( 230,305円 )
5日目

詳細情報

基本情報

気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイレクス50 SLFA05000/SLFA05010の型番3-319-0648のページです。 型番3-319-0648に関する仕様情報を記載しております。
マイレクス50 SLFA05000/SLFA05010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイレクス50 SLFA05000/SLFA05010
滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV/GP/GV
アドバンテック東洋 ウルトラフィルターユニット USY 24個
フィルタユニット(ディスミック) 13mmΦ/25mmΦ
フィルタユニット(ラボディスク) 50JP020AN
ミニザルトHY 0.2μm LL型 50個入
メーカーケニスケニスアドバンテック東洋ケニスケニスザルトリウス
通常価格209,368円39,629円 -15,906円18,139円 -13,875円25,684円
通常出荷日5日目5日目6日目4日目〜1日目24日目
商品タイプ抽出器・濾過フィルターフィルターホルダー・濾過ユニット抽出器・濾過フィルターフィルターホルダー・濾過ユニット--
孔径(μm)1-----
滅菌処理非滅菌(オートクレーブ可能)γ線----
ハウジング材質ポリプロピレンEASTAR----
形状S-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト