17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) SLLGH04NK【1000個入り】

通常単価(税別)
143,231円
税込単価
157,554円
通常出荷日:5日目

【特長】・HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。...

詳細を確認

    型番:

    3-314-0346
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (1000個入り)

    3-314-0346の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-314-0346
    最小発注数量
    1パック

    1000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    143,231円
    ( 157,554円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。
    ・水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。
    【商品仕様】
    ・孔径 0.2μm
    ・直径 4㎜φ
    ・滅菌 非滅菌
    ・フィルタ材質 親水性PTFE (オムニポア)
    ・ハウジング材質 HDPE
    ・形状 E
    ・入数 1000個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) SLLGH04NKの型番3-314-0346のページです。 型番3-314-0346に関する仕様情報を記載しております。
    HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) SLLGH04NKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) SLLGH04NK
    HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μm
    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255
    GLクロマトディスク 25N 0.45μm 100個
    水平展開層 HPTLC用 022シリーズ
    ガス・エアフィルター
    メーカーケニスケニスケニスジーエルサイエンスアズワンアズワン
    通常価格143,231円64,035円104,500円56,585円408,861円 -27,817円 -
    通常出荷日5日目7日目11日目1日目35日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました