ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
アズワン ポリイミドフィルム カプトン(R) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
42,924円 ( 47,216円 ) | 5日目 |
40,973円 ( 45,070円 ) | 5日目 |
45,635円 ( 50,199円 ) | 5日目 |
【特長】
・タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高い親水性PVDFフィルタです<3-314-0672、3-314-0673>
・化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低い親水性PTFEフィルタです<3-314-0684>
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):4,911円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,194円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~