17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

親水性PTFEメンブレンフィルタ Hシリーズ【100個入り】

通常単価(税別)
17,691円~28,879円
税込単価
19,460円~31,767円
通常出荷日:4日目~8日目

PTFEメンブレンフィルタに特殊処理を施した、親水性のPTFEメンブレンフィルタです。

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 孔径(μm)

  • 直径(mm)

  • 型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

孔径

(μm)

直径

(mm)

型番

内容量

最小発注数量
1
13Φ
H100A013A
100枚/箱
1パック

100個入り

0.1
47Φ
H010A047A
100枚/箱
1パック

100個入り

0.2
47Φ
H020A047A
100枚/箱
1パック

100個入り

0.5
25Φ
H050A025A
100枚/箱
1パック

100個入り

0.5
47Φ
H050A047A
100枚/箱
1パック

100個入り

1
47Φ
H100A047A
100枚/箱
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,691円
( 19,460円 )
8日目
28,879円
( 31,767円 )
4日目
28,879円
( 31,767円 )
4日目
21,679円
( 23,847円 )
8日目
28,879円
( 31,767円 )
4日目
28,879円
( 31,767円 )
4日目

詳細情報

基本情報

PTFEメンブレンフィルタに特殊処理を施した、親水性のPTFEメンブレンフィルタです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

親水性PTFEメンブレンフィルタ Hシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
親水性PTFEメンブレンフィルタ Hシリーズ
PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地
PTFEメンブレンフィルタ T300A025A
アイソポア・メンブレンフィルタ 47mmΦ
セルロースアセテートメンブレンフィルタ 白色 無地
セルロース混合エステルメンブレンフィルタ A045F047A
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格17,691円-33,555円 -33,555円39,399円 -19,354円 -15,752円
通常出荷日4日目〜1日目〜8日目4日目〜1日目〜5日目
商品タイプメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルター
色白色白色白白色白色白
最高使用温度(℃)100-----
表面無地無地無地無地無地罫線
内容量100枚/箱100枚/箱100枚/箱100枚100枚/箱100枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト