ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ポリイミドフィルム カプトン(R)

    アズワン

    ポリイミドフィルム カプトン(R)

    -

    通常価格(税別):6,330円~

    通常出荷日:1日目

  • SV型粘度計

    アズワン

    SV型粘度計

    SV型粘度計

    アズワン

    SV型粘度計

    -

    通常価格(税別):309,091円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • プレシート【1~5個入り】

    アズワン

    プレシート【1~5個入り】

    4.0

    通常価格(税別):16,487円~

    通常出荷日:1日目

  • ナフロン(PTFE)シート

    アズワン

    ナフロン(PTFE)シート

    5.0

    通常価格(税別):3,560円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)

    長野計器

    普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)

    4.0

    通常価格(税別):5,479円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • コンパクトpHメーター LAQUA

    ケニス

    コンパクトpHメーター LAQUA

    -

    通常価格(税別):25,365円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • 小形圧力計 GK

    長野計器

    小形圧力計 GK

    小形圧力計 GK

    長野計器

    小形圧力計 GK

    5.0

    通常価格(税別):1,791円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 無酸素銅丸棒

    アズワン

    無酸素銅丸棒

    無酸素銅丸棒

    アズワン

    無酸素銅丸棒

    5.0

    通常価格(税別):3,899円~

    通常出荷日:8日目 ~

  • 単品ブロックゲージ 1級相当品

    新潟精機(SK)

    単品ブロックゲージ 1級相当品

    4.7

    通常価格(税別):3,300円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    4.7

    通常価格(税別):720円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

セルロース混合エステルメンブレンフィルタ A045F047A【100個入り】

セルロース混合エステルメンブレンフィルタ A045F047A 3-315-0162
通常単価(税別)
14,994
税込単価
16,493
通常出荷日:5日目

【特長】・重量分析や微生物試験に適しています。130℃まで安定しており、オートクレーブ(125℃)にも...

詳細を確認
  • ●※オートクレーブ、エチレンオキサイドガス(EOG)による数回の滅菌が可能です。

型番:

3-315-0162
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

3-315-0162の仕様・寸法情報

商品タイプ
メンブレンフィルター
孔径(μm)
0.45
詳細タイプ
吸収パッド付
直径(mm)
47
滅菌処理
滅菌済
表面
罫線
内容量
100枚

型番リスト

表示件数
型番
3-315-0162

内容量

最小発注数量
100枚
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,994
( 16,493 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量分析や微生物試験に適しています。130℃まで安定しており、オートクレーブ(125℃)にも対応しております。
【商品仕様】
・孔径 0.45μm
・直径 47㎜φ 吸収パッド付
・色 白
・表面 罫線
・滅菌 EOG
・用途 粒子・微生物試験用
・入数 100枚

ご注意

  • ●※オートクレーブ、エチレンオキサイドガス(EOG)による数回の滅菌が可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セルロース混合エステルメンブレンフィルタ A045F047Aの型番3-315-0162のページです。 型番3-315-0162に関する仕様情報を記載しております。
セルロース混合エステルメンブレンフィルタ A045F047Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルロース混合エステルメンブレンフィルタ A045F047A
PTFEメンブレンフィルタ T300A025A
S-Pak フィルタ HAシリーズ
アイソポア・メンブレンフィルタ 47mmΦ
アドバンテック メンブラン 0.1μm
メンブレンフィルター
メーカーケニスケニスケニスケニス三商アドバンテック東洋
通常価格14,99433,555106,891 -39,399 -23,50913,602 -
通常出荷日5日目8日目5日目〜4日目〜8日目6日目
商品タイプメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルター
孔径(μm)0.4530.45-0.15
詳細タイプ吸収パッド付-----
-白色--
直径(mm)472547Φ47Φ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました