ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m
通常価格(税別):24,000円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
光電センサー E3JMシリーズ
アズワン
通常価格(税別):10,297円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
充電式ポータブルバーライト BLシリーズ
アズワン
通常価格(税別):9,905円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5,518円~
通常出荷日:在庫品1日目
シグマ光機
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機
通常価格(税別):2,200円~
通常出荷日:15日目 ~
アズワン
シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02
通常価格(税別):36,302円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ガラス板 テンパックス(R)
アズワン
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
通常価格(税別):7,000円~
通常出荷日:1日目

【特長】・FT-IR・Raman・UV/Visible用窓板(光学結晶)です。【商品仕様】・種類 KB...
詳細を確認通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):43,034円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):44,766円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):806円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):359円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~