ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A |
|
尾崎製作所 球付測定子 |
|
尾崎製作所 小形ダイヤルゲージ(測定範囲1~5mm) |

【特長】
・採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
・少ない容量での測定に
【商品仕様】
・材質 石英ガラス
・タイプ 2色透明
・光路×幅×高さ 10×3×45㎜

椿本バルクシステム
ワンタッチ窓 基本形 透明窓付タイプ Qシリーズ

椿本バルクシステム
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ Rシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):51,993円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):4,911円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,194円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~