ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケニス 光電比色計

通常単価(税別)
108,939円
税込単価
119,833円
通常出荷日:11日目

【特長】・簡単な操作で透過率・吸光度及び濃度の測定が可能な、小型・汎用式の光電比色計です。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    3-316-0118
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    3-316-0118の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-316-0118
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    108,939円
    ( 119,833円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単な操作で透過率・吸光度及び濃度の測定が可能な、小型・汎用式の光電比色計です。
    【商品仕様】
    ・波長選択 内蔵フィルタ(420/460/510/540/600nm)
    ・測定範囲 吸光度/0~1.999Abs 透過率/0~100%T 濃度/0~1999C
    ・キュベットホルダー 角型/10×10㎜ 丸型/12φ×105㎜
    ・電源 AC100~240V 50/60Hz 10W
    ・大きさ 185×117×77㎜
    ・付属 ACアダプタ 角型キュベット×2 丸型キュベット×2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケニス 光電比色計の型番3-316-0118のページです。 型番3-316-0118に関する仕様情報を記載しております。
    ケニス 光電比色計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケニス 光電比色計
    紫外可視光分光光度計用オプション
    ディスポセル 標準/セミミクロ PS・PMMA 光路幅10mm
    標準比重計
    分光光度計
    標準酒精計
    メーカーケニスアズワン東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
    通常価格108,939円136,937円 -2,906円 -5,009円 -279,821円12,403円
    通常出荷日11日目15日目3日目1日目〜12日目16日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました