17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電粘着マット AS609W(50枚×5マット) 3-334-0216

制電粘着マット AS609W(50枚×5マット)【5個入り】

通常単価(税別)
48,741円
税込単価
53,615円
通常出荷日:34日目

【特長】・フィルム剥離時の静電気発生を防止する、特殊処理を施した粘着マットです。汚れを確認しやすい白地...

詳細を確認

    型番:

    3-334-0216
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    製品仕様

    型番大きさ表面抵抗値剝離帯電歩行帯電カラー
    3-334-0216600×900mm1×1010Ω(通常品1×1014Ω)シート2~3kV(通常品20kV) 人体200Vシート500kV(通常品2000kV) 人体350Vホワイト

    3-334-0216の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 34日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-334-0216
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,741円
    ( 53,615円 )
    34日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フィルム剥離時の静電気発生を防止する、特殊処理を施した粘着マットです。汚れを確認しやすい白地タイプです。
    ・静電気対策のニーズに応えます
    【商品仕様】
    ・大きさ 600×900㎜
    ・表面抵抗値 1×1010Ω(通常品1×1014Ω)
    ・剥離帯電 シート2~3kV(通常品20kV) 人体200V
    ・歩行帯電 シート500kV(通常品2000kV) 人体350V
    ・カラー ホワイト

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    制電粘着マット AS609W(50枚×5マット)の型番3-334-0216のページです。 型番3-334-0216に関する仕様情報を記載しております。
    制電粘着マット AS609W(50枚×5マット)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    制電粘着マット AS609W(50枚×5マット)
    クリーンマット AS609B(60枚×1マット)
    クリーンマット AS609B(60枚×4マット)
    制電アンダーマット(ガードナー)
    制電アンダーマット(グリーン)
    制電粘着マット ST-100(30枚×8マット)
    メーカーケニスケニスケニスアズワンガードナーケニス
    通常価格48,741円15,315円51,854円20,157円 -20,157円 -37,098円
    通常出荷日34日目4日目お見積り15日目15日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました