17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電粘着マット ST-100(30枚×8マット)【8個入り】

通常単価(税別)
37,098円
税込単価
40,808円
通常出荷日:11日目

【特長】・フィルム剥離時の静電気発生を防止する、特殊帯電防止処理を施した粘着マットです。 ・各シートの...

詳細を確認

    型番:

    3-334-0455
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (8個入り)

    3-334-0455の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-334-0455
    最小発注数量
    1パック

    8個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,098円
    ( 40,808円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フィルム剥離時の静電気発生を防止する、特殊帯電防止処理を施した粘着マットです。
    ・各シートの角には残り枚数を表示するタグを備えています。
    ・静電気の発生を防止します
    【商品仕様】
    ・大きさ 600×900㎜
    ・粘着力 200g/25㎜±40g
    ・表面抵抗値 1×109~10Ω
    ・カラー ブルー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    制電粘着マット ST-100(30枚×8マット)の型番3-334-0455のページです。 型番3-334-0455に関する仕様情報を記載しております。
    制電粘着マット ST-100(30枚×8マット)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    制電粘着マット ST-100(30枚×8マット)
    制電アンダーマット(ガードナー)
    制電アンダーマット(グリーン)
    制電粘着マット AS609W(50枚×5マット)
    クリーンマット(30枚・40枚入り)
    DCマット 30枚積層(TGK)
    メーカーケニスアズワンガードナーケニス大日製罐東京硝子器械
    通常価格37,098円20,157円 -20,157円 -48,741円14,627円14,008円
    通常出荷日11日目15日目15日目34日目35日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました