ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ペダルペール 30L

ペダルペール 30L 3-163-0771
通常単価(税別)
6,223
税込単価
6,845
通常出荷日:8日目

【特長】・オートクレーブバックの受け器としても使用できるダストボックスです。 ・足で操作できるペダル式...

詳細を確認

型番:

3-163-0771
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-163-0771の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-163-0771
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,223
( 6,845 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブバックの受け器としても使用できるダストボックスです。
・足で操作できるペダル式でポリ袋止めが付いています。
・開閉が簡単なペダル式
【商品仕様】
・容量 27.5L
・大きさ(㎜) 325×310×565
・材質 PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペダルペール 30Lの型番3-163-0771のページです。 型番3-163-0771に関する仕様情報を記載しております。
ペダルペール 30Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペダルペール 30L
ペダルペール 容量(L) 10.5~30
ペダルペール 25L
ペダルペール(グレー)
防臭ペダルペール
エバン・ペダルペール 45L
メーカーケニスアズワンケニストラスコ中山アズワンアスベル
通常価格6,223573 -5,6491,555 -4,7792,855
通常出荷日8日目4日目8日目1日目〜4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました