17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストポット OM47-21 3-347-0345

ダストポット OM47-21

通常単価(税別)
7,286
税込単価
8,015
通常出荷日:11日目

【特長】・ステンレス製で錆に強いダストボックスです。 ・蓋の開閉はペダル式で衛生的です。 ・ゴミ捨てが...

詳細を確認

    型番:

    3-347-0345
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番容量大きさ(㎜)材質蓋開閉
    3-347-0345 約12L φ253×405本体:SUS430 、内缶:PP足踏式

    3-347-0345の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-347-0345
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,286
    ( 8,015 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス製で錆に強いダストボックスです。
    ・蓋の開閉はペダル式で衛生的です。
    ・ゴミ捨てが楽な内缶付で、内缶には取手も付いています。
    【商品仕様】
    ・容量 約12L
    ・大きさ(㎜) 253φ×405
    ・材質 本体:SUS430 内缶:PP
    ・蓋開閉 足踏式

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダストポット OM47-21の型番3-347-0345のページです。 型番3-347-0345に関する仕様情報を記載しております。
    ダストポット OM47-21のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダストポット OM47-21
    ダストポット OM47-20
    ダストポット OM-10S
    21.5L ダストボックス
    ダストポット(ゴミ箱)15L
    ママポット
    メーカーケニスケニスケニスエスコアズワン山崎産業
    通常価格7,2868,94027,0792,8008,665 -9,383
    通常出荷日11日目11日目8日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト