ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス ダストポット OM47-21 |
|
エスコ ペダル開閉ダストボックス |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
【特長】
・本体・内缶に共にステンレスを採用した、清潔感のあるダストボックスです。
・内缶は取り出しに便利な取手付です。
【商品仕様】
・容量 約10L
・大きさ(㎜) 270φ×360
・材質 本体・内缶共 SUS304
・蓋開閉 足踏式


山崎産業
ママポット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
エコペタルペールスリム
0通常価格(税別):2,211円~

積水テクノ成型
エコポリペール角型 ブルー 本体/フタ
0通常価格(税別):1,190円~

カイスイマレン
ダストカート 100~660L
0通常価格(税別):22,728円~

ジャストライト
オイリーウエスト缶 23~79L
0通常価格(税別):22,724円~

新輝合成
エコペールEM本体
0通常価格(税別):2,143円~

エスコ
ペダル開閉ダストボックス
0通常価格(税別):3,528円~

エスコ
ダストボックス(蓋付/ブルー)
0通常価格(税別):6,220円

新輝合成
ダストBOX18型(エコ) グレー
0通常価格(税別):2,698円~

テラモト
シャン90エコ
0通常価格(税別):990円