ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    ライトモップ CL45用 ダスター【80個入り】

    ライトモップ CL45用 ダスター 3-334-0153
    通常単価(税別)
    5,362円
    税込単価
    5,898円
    通常出荷日:8日目

    【商品仕様】・材質 ポリエステル(再生樹脂) ポリプロピレン

    型番:

    3-334-0153
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (80個入り)

    3-334-0153の仕様・寸法情報

    JANコード
    4904771626406
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-334-0153
    最小発注数量
    1パック

    80個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,362円
    ( 5,898円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質 ポリエステル(再生樹脂) ポリプロピレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ライトモップ CL45用 ダスターの型番3-334-0153のページです。 型番3-334-0153に関する仕様情報を記載しております。
    ライトモップ CL45用 ダスターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ライトモップ CL45用 ダスター
    ライトモップ CL60用 ダスター
    ライトモップ(伸縮式) CL45(幅45㎝)
    ライトモップ用ダスター ライトダスターS
    ライトモップ用ダスター ライトモップ糸
    ライトモップ用ダスター ライトダスターW (繰り返し用タイプ)
    メーカーケニスケニスケニステラモトテラモトテラモト
    通常価格5,362円6,319円16,091円15,237円 -1,462円 -25,234円 -
    通常出荷日8日目8日目8日目1日目1日目1日目
    JANコード49047716264064904771626505----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました