17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコット M-1(ケース)【6000個入り】

通常単価(税別)
20,104
税込単価
22,114
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・大きさ 150×150㎜ ・入数 150枚/袋×40袋 ・形態 4ツ折 ・材質 セルロー...

詳細を確認

    型番:

    3-334-0331
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (6000個入り)

    3-334-0331の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-334-0331
    最小発注数量
    1パック

    6000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,104
    ( 22,114 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・大きさ 150×150㎜
    ・入数 150枚/袋×40袋
    ・形態 4ツ折
    ・材質 セルロース100%
    ・JANコード:4970512540300

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベンコット M-1(ケース)の型番3-334-0331のページです。 型番3-334-0331に関する仕様情報を記載しております。
    ベンコット M-1(ケース)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベンコット M-1(ケース)
    ベンコット M-1
    ベンコット M-3Ⅱ(ケース)
    ベンコットM-3Ⅱ用ケース
    ベンコット M-3Ⅱ
    ベンコット AZ-8(ケース)
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格20,10463021,8449,9791,04635,114
    通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました