ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケイドライ 62701【132個入り】

通常単価(税別)
546円
税込単価
601円
通常出荷日:4日目

【特長】・毛羽立ちが少ない3枚重ねのソフトタイプワイパーです。 ・柔軟性がありますのでレンズやガラス・...

詳細を確認

    型番:

    3-136-0078
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (132個入り)

    3-136-0078の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0078
    最小発注数量
    1パック

    132個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    546円
    ( 601円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・毛羽立ちが少ない3枚重ねのソフトタイプワイパーです。
    ・柔軟性がありますのでレンズやガラス・フィルム等キズつきやすい面の拭き取り作業に適しています。
    【商品仕様】
    ・大きさ 225×215㎜
    ・入数 132枚/箱
    ・材質 パルプ ポップアップタイプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケイドライ 62701の型番3-136-0078のページです。 型番3-136-0078に関する仕様情報を記載しております。
    ケイドライ 62701のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    機械などの汚れ拭き取り
    4
    満足度:4.0
    毛羽立ちが少なく、溶剤にも強いので安心して使えています。 硬さもちょうど良い感じです。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケイドライ 62701
    ケイドライ 62701(ケース)
    ケイドライ 62701 132枚×36
    アズワン ケイドライ
    日本製紙 ケイドライ
    ドライワイパー
    メーカーケニスケニス三商アズワン日本製紙クレシア三商
    通常価格546円12,675円12,675円12,675円12,149円1,418円 -
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました