17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JKワイパー 100S【100個入り】

通常単価(税別)
920円
税込単価
1,012円
通常出荷日:4日目

【特長】・ケバ立ちや紙粉が少ないハードタイプの紙ワイパーです。【商品仕様】・色 ブラウン ・大きさ 4...

詳細を確認

    型番:

    3-136-0071
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-136-0071の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0071
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    920円
    ( 1,012円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケバ立ちや紙粉が少ないハードタイプの紙ワイパーです。
    【商品仕様】
    ・色 ブラウン
    ・大きさ 47×43㎝
    ・入数 100枚
    ・材質 パルプ ポップアップタイプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    JKワイパー 100Sの型番3-136-0071のページです。 型番3-136-0071に関する仕様情報を記載しております。
    JKワイパー 100Sのレビュー
    4平均満足度:4.02件のレビュー
    油拭き掃除用
    4
    満足度:4.0
    思ったよりも結構しっかりしていて、拭き取りも問題なく使用できました。 コスパ的にも良かったです。
    0人が参考にしています。
    大きな面のふき取りなどに
    4
    満足度:4.0
    固めの材質で,かつ吸水性もよい。しかも破れない。毛羽立ちやふき取り後のチリ残りもない。コスパもいい。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JKワイパー 100S
    JKワイパー 100S(ケース)
    JKワイパー 150-S/100-S
    JKワイパー 100-S(紙ワイパー)
    JKワイパー 150S
    JKワイパー 100-S 62311 100枚×18
    メーカーケニスケニスアズワン日本製紙クレシアケニス三商
    通常価格920円13,177円9,282円 -11,341円374円11,830円
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました