17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンフォートサービスタオル 37105

通常単価(税別)
8,337円
税込単価
9,171円
通常出荷日:1日目

【特長】・シングルタイプのスタンダードなペーパータオルです。 ・経済的で吸水性に優れています。 ・再生...

詳細を確認

    型番:

    3-334-0321
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-334-0321の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-334-0321
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,337円
    ( 9,171円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シングルタイプのスタンダードなペーパータオルです。
    ・経済的で吸水性に優れています。
    ・再生紙を100%使用した、環境にやさしい製品です。
    ・再生紙100%のぺーパータオル
    【商品仕様】
    ・入数 200枚×30袋
    ・大きさ 220×230㎜
    ・色 ホワイト(ポップアップタイプ)
    ・素材 再生紙100%
    ・JANコード:4901750371005

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンフォートサービスタオル 37105の型番3-334-0321のページです。 型番3-334-0321に関する仕様情報を記載しております。
    コンフォートサービスタオル 37105のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンフォートサービスタオル 37105
    コンフォートサービスタオル 37115
    ヘイコー ゾウキン 10枚入
    ペーパータオル 無漂白ダブル大判
    ハンドタオル用ディスペンサー
    キクロン ファイン 軽石
    メーカーケニスケニスシモジマアズワンアズワンキクロン
    通常価格8,337円10,179円976円8,209円6,474円465円
    通常出荷日1日目4日目6日目1日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました