ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
合成ゴムシート
アズワン
  • <
  • >

ハンドタオル(ソフトタイプ) 37018【6000個入り】

通常単価(税別)
10,451円
税込単価
11,496円
通常出荷日:4日目

【特長】・2枚重ねで拭きやすくソフトな使い心地のペーパータオルで、吸水性に優れています。 ・牛乳パック...

詳細を確認

    型番:

    3-334-0325
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (6000個入り)

    3-334-0325の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-334-0325
    最小発注数量
    1パック

    6000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,451円
    ( 11,496円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2枚重ねで拭きやすくソフトな使い心地のペーパータオルで、吸水性に優れています。
    ・牛乳パックリサイクルパルプを配合した環境対応型です。
    ・ソフトな手触りのぺーパータオル
    【商品仕様】
    ・入数 100組×60袋
    ・大きさ 218×230㎜
    ・色 ホワイト(ポップアップタイプ)
    ・素材 パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ
    ・JANコード:4901750370169

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハンドタオル(ソフトタイプ) 37018の型番3-334-0325のページです。 型番3-334-0325に関する仕様情報を記載しております。
    ハンドタオル(ソフトタイプ) 37018のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンドタオル(ソフトタイプ) 37018
    ハンドタオル(ハードタイプ200)
    ハンドタオル用ディスペンサー
    ソフネット ハンドタオル200
    キクロン ファイン ソフト軽石
    340x 900mm/300匁 タオル(ソフト/5枚)
    メーカーケニスアズワンアズワンアズワンキクロンエスコ
    通常価格10,451円10,704円6,474円7,278円 -465円2,983円
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました