17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動手指消毒器 アルサットAL10 3-347-0526

自動手指消毒器 アルサットAL10

通常単価(税別)
5,362円
税込単価
5,898円
通常出荷日:4日目

【特長】・赤外線センサが手指を感知して消毒液を自動的に噴射します。 ・置き型としても壁掛け型としても使...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※消毒液は別売です。ジェルタイプの薬液は対応していません。

    型番:

    3-347-0526
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-347-0526の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-347-0526
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,362円
    ( 5,898円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・赤外線センサが手指を感知して消毒液を自動的に噴射します。
    ・置き型としても壁掛け型としても使用でき、設置場所を選ばない電池式で手軽に設置できます。
    ・専用液を使用する必要がなく、お手持ちの市販液体アルコールタイプの消毒液をそのまま使用できます(消毒液別売)。
    ・消毒液タンクはいたずら防止用のカギ付です。
    ・センサで手指を感知し薬液を自動噴霧
    【商品仕様】
    ・タンク 約350mL(消毒液別売)
    ・電源 単3アルカリ電池×4(別売)
    ・大きさ 172×163×304㎜ 約750g(本体のみ)
    ・材質 ABS樹脂
    ・付属 受け皿 専用錠×2 壁固定用ネジ等

    ご注意

    • ●※消毒液は別売です。ジェルタイプの薬液は対応していません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    自動手指消毒器 アルサットAL10の型番3-347-0526のページです。 型番3-347-0526に関する仕様情報を記載しております。
    自動手指消毒器 アルサットAL10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    自動手指消毒器 アルサットAL10
    自動手指消毒剤器 HDI-2020
    自動手指消毒器 ハンディーミストHMⅡ
    自動手指消毒剤器HDI-2020 自動ドア連動機能付
    自動手指消毒器 S-2A 高280mm
    手指消毒剤HL
    メーカーケニスサラヤケニスサラヤアルボースサラヤ
    通常価格5,362円86,772円23,792円117,898円171,501円4,633円
    通常出荷日4日目2日目7日目1日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました