ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ
通常価格(税別):15,925円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
ケニス
耐酸ホースポンプ
ケニス
通常価格(税別):707円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,658円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
有機溶剤用スプレー
アズワン
通常価格(税別):2,420円~
通常出荷日:1日目
アズワン
水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ
通常価格(税別):11,594円~
通常出荷日:7日目
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):3,588円~
通常出荷日:4日目 ~

【特長】
・逆性石けん成分(塩化ベンザルコニウム)と非イオン界面活性剤により、洗浄と同時に殺菌・消毒効果が得られます。
・香料無添加のため、においの心配がありません。
・塩化ベンザルコニウム配合
【商品仕様】
・使用濃度 5~200倍希釈
・有効成分 塩化ベンザルコニウム
・液性 弱アルカリ性
・用途 殺菌・消毒・洗浄
・JANコード:4973512310645

スリーエムジャパン
Vフレックス(TM) 防護マスク N95


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
手指消毒用アルコール アルペットα(1L)
0通常価格(税別):2,759円

ミスミ
高濃度アルコール除菌シート
4通常価格(税別):573円~

P&G
置き型ファブリーズすがすがしいナチュラル本体
5通常価格(税別):688円

ミスミ
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
0通常価格(税別):12,227円~

鈴木油脂工業
脱臭剤スカットS
0通常価格(税別):4,629円

トラスコ中山
使い捨てぞうきん 綿100%
0通常価格(税別):3,644円

アズワン
GM-Clean50
0通常価格(税別):2,186円~

健栄製薬
無水エタノールIP 400ml
0通常価格(税別):1,183円

フマキラー
ドラデスパワー強力粘着シート
0通常価格(税別):771円