ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

手指消毒用アルコール アルペットα(1L)

手指消毒用アルコール アルペットα(1L) 3-347-0572
通常単価(税別)
2,759
税込単価
3,035
通常出荷日:5日目

【特長】・本剤はリン酸でpHを酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めています。 ・ノンエンベロー...

詳細を確認

型番:

3-347-0572
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-347-0572の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-347-0572
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,759
( 3,035 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本剤はリン酸でpHを酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めています。
・ノンエンベロープを含む各種ウイルス・細菌に対応します。
・食品原料(食品と食品添加物)で作られているので食品取扱者に最適です。
・食品を取り扱う現場に安心
【商品仕様】
・有効成分 エタノール/71.8w/w%
・危険物種別:第四類
・危険物 品名:アルコール類
・JANコード:4987696412316

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手指消毒用アルコール アルペットα(1L)の型番3-347-0572のページです。 型番3-347-0572に関する仕様情報を記載しております。
手指消毒用アルコール アルペットα(1L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手指消毒用アルコール アルペットα(1L)
手指消毒用アルコール アルペット(5L)
手指消毒用アルコール"エヌスター"
手指消毒用アルコール プレヴェーユ薬用消毒液5L
アルボース手指消毒剤 アルボナース(R)1L
速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L
メーカーケニスケニスニイタカコスモビューティアルボース三商
通常価格2,7597,6441,733 -8,8803,4224,467
通常出荷日5日目4日目1日目1日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました